FWP 12+1 - Bedieningssteker
3069307

Bedieningssteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 24 A, aantal polen: 13, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, kleur: grijs

Productdetails









Uw voordelen

Het geïntegreerde, robuuste schakelcontact is ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen, de toepassing van hoogwaardige materialen garandeert de overdracht van signaalstromen ook na frequente bediening
De automatisch gegenereerde transformatorkortsluiting en de aanrakingsveilige uitvoering
bieden maximale veiligheid bij de meting