FBST 5-5 - Steekbrug
FBST 5-5
-
Steekbrug
3025095
Steekbrug, rastermaat: 5,2 mm, aantal polen: 5, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Steekbrug
aantal polen
5
Rastermaat
5,2 mm
Afmetingen
Rastermaat
5,2 mm
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
materiaal
Koper
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Isolatiemateriaal
PA
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Montage
montagetechniek
steekmontage
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3025095
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE2Z2X
Productcode
BE2Z2X
GTIN
4017918147266
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
5,27 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,27 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie