ILC 131 STARTERKIT
-
Starterkit
2701835
ILC 131 starterkit incl. ILC 131 ETH, schakelpaneel, voeding alsmede toebehoren en kabel met gemonteerde testapplicatie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geïntegreerde in-/uitgangen: 8 / 4
Bewerkingstijd per 1000 instructies: 90 µs (bit-datatypen), 1,7 ms (gemengde datatypen)
Programmeer-/datageheugen: 192 kB / 192 kB
Remanent datageheugen: 8 kB
Voedingsspanning: 24 V DC