ILC 130 STARTERKIT
-
Starterkit
2988515
ILC 130-starterkit incl. ILC 130 ETH, analoog input-AI-moduul, schakelpaneel, voeding alsmede toebehoren en kabel met opgebouwde testapplicatie
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Programmeer-/datageheugen: 192 kB / 192 kB
Voedingsspanning: 24 V DC
Remanent datageheugen: 8 kB
Bewerkingstijd per 1000 instructies: 90 µs (bit-datatypen), 1,7 ms (gemengde datatypen)
Geïntegreerde in-/uitgangen: 8 / 4