CSS 0.75-1/3-EMC-B - Speedstarter
1837112

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Basismodule met selecteerbare bedieningsunit, soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,75 kW, motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, EMC-filter en remweerstandsaansluiting

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Compatibele producten