CSS 0.55-3/3-B
-
Speedstarter
1835306
Basismodule met selecteerbare bedieningsunit, soft start en instelbaar toerental voor het starten en omkeren van motoren tot 480 V AC en 0,55 kW, instelbare motorbeveiliging, analoge ingang, STO-functie tot SIL 3 / PL e, driefasige belastingsingang
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Speedstarter |
| Productfamilie | CONTACTRON |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Aantal fasen | 3 |
| Net | |
| Aantal fasen | 3 |
| ingangsspanning | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Ingangsspanningsbereik | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| frequentiebereik | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nominale stroom | 2 A (zonder netsmoorspoel) |
| 1,8 A (met netsmoorspoel) | |
| nom. motorvermogen | 0,55 kW |
| Schijnvermogen | 1,2 kVA |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 1,8 A (4 kHz) |
| 1,3 A (8 kHz) | |
| 0,7 A (16 kHz) | |
| uitgangsfrequentie | 0 Hz ... 500 Hz |
| Vermogensdissipatie | 22 W (2 kHz) |
| 27 W (4 kHz) | |
| 26 W (8 kHz) | |
| 25 W (16 kHz) | |
| 9 W (standby) | |
| uitgangsstroom | ≤ 2,7 A (180 s) |
| ≤ 1,35 A (180 s, tijdens hersteltijd) | |
| ≤ 3,24 A (15 s) | |
| ≤ 0,9 A (15 s, tijdens hersteltijd) | |
| Hersteltijd | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Overbelastingstijd | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Ontladingstijd | 3 min (Tussencircuitcondensatoren) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| Type contactswitch | 1 wisselcontact |
| Schakelspanning maximaal | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| inschakelstroom maximaal | 3 A |
| min. inschakelstroom | 10 mA (5 V DC) |
| Vermogensmodulen | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (met adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 |
| Besturingsklemmen | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 35 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| diepte | 175 mm |
| lengte (C2) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C2)) |
| lengte (C3) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (EMC-conformiteit categorie C3)) |
| lengte (zonder EMC-conformiteit) | ≤ 50 m (Lengte motorkabel (zonder EMC-conformiteit)) |
| Boorgat | |
| Diameter | 5,5 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (IP) | IP20 |
| beschermklasse (NEMA) | NEMA 1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 55 °C (zonder stroom-derating) |
| -20 °C ... 60 °C (met lineaire stroom-derating) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (met derating) | |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 90 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 95 % (geen condens) |
| schok (bedrijf) | 15g, 11 ms |
| trillingen (bedrijf) | 0,075 mm/1g |
| Luchtdruk (bedrijf) | 86 kPa ... 106 kPa |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Codering | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Codering | e |
| Categorie (ISO 13849) | |
| Codering | 4 |
| normen / bepalingen | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1835306 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DK7321 |
| GTIN | 4067923476219 |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.210 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem