PLC-OSP- 24DC/TTL
-
Solid-state-relaismodule
2982731
PLC-solid-state-relais met veerdrukaansluiting, voor montage op montagerail NS 35/7,5, ingang: 24 V DC, uitgang: TTL (5 V DC)
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | TTL-signaal bij de uitgang |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 01.04.2026 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 250 V DC |
| test-stootspanning | 4 kV |
| nominale activeringsspanning UC | 24 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan UC | 0,8 ... 1,2 |
| nominale activeringsstroom IC | 3,4 mA |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | < 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | > 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 3,4 mA |
| inschakeltijd typ. | 35 µs |
| uitschakeltijd typ. | 35 µs |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; parallel geschakelde polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 33 V |
| overdrachtsfrequentie | 1 kHz |
| Benaming | Uitgang |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale stuurstroomcircuit-voedingsspanning US | 5 V DC |
| spanningsbereik gerelateerd aan US | 0,9 ... 1,2 |
| nominale uitgangsspanning | 5 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 4,5 V DC ... 6 V DC |
| Continue grensstroom | een TTL-belasting (Fan out = 1) |
| fan out | 1 |
| overspanningsbegrenzing | > 8 V |
| uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; parallel geschakelde polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 86 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2982731 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | 08 |
| Productcode | DK6211 |
| GTIN | 4046356170611 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 28,16 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 28,16 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
Uw voordelen
6,2 mm smalle bouwbreedte
Schroef- en veerdrukaansluiting
Ongevoelig voor trillingen en schokken
Statusindicatie
Geïntegreerde beveiligingsschakeling
Schakelvermogen TTL (5 V), fan out = 1
Doorverbindingsmogelijkheden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem