PLC-OSP- 24DC/ 24DC/ 2/ACT
-
Solid-state-relaismodule
2967507
PLC-INTERFACE voor uitgangsfuncties, bestaande uit basisklem PLC-BSP.../ACT met veerdrukaansluiting en steekbaar miniatuur-solid-state-relais, voor montage op montagerail NS 35/7,5, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-33 V DC/3 A
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: normen / bepalingen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 01.04.2026 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,2 W |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kV (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 8,5 mA |
| inschakeltijd typ. | 20 µs (bij UN) |
| uitschakeltijd typ. | 300 µs (bij UN) |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| Vrijloopdiode; Vrijloopdiode | |
| overdrachtsfrequentie | 300 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 3 V DC ... 33 V DC |
| Continue grensstroom | 3 A (zie deratingcurve) |
| inschakelstroom maximaal | 15 A (10 ms) |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | ≤ 200 mV |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 94 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V0 (Behuizing) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2967507 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | 08 |
| Productcode | DK6223 |
| GTIN | 4017918165895 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 30,04 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 28,2 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Systeemaansluiting 2295554
-
PLC-V8/FLK14/OUT/M - Systeemaansluiting 2304102
-
PLC-V8/D15S/OUT - Systeemaansluiting 2296058
-
PLC-V8/D15B/OUT - Systeemaansluiting 2296061
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2966595
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Miniatuur-solid-state-relais 2966595
Uw voordelen
Directe aansluiting van de actor op het relaismoduul
Efficiënte aansluiting op de systeembekabeling met V8-adapter
Tijdbesparing tot 60 %
Extra aansluitklemmen kunnen vervallen
Relaismodulen met veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178
Ruimtebesparing tot 80 %
Functionele insteekbruggen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem