PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW - Solid-state-relaismodule
2982511

PLC-INTERFACE voor spoorwegtoepassingen, bestaande uit basisklem met veerdrukaansluiting en geïntegreerd miniatuur-solid-state-relais, bereik: 0,7 x UN tot 1,25 x UN, temperatuurbereik: -25 °C tot +70 °C, 1 maakcontact, ingang: 24 V DC, uitgang: 12-140 V DC/3 A

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Schokbestendigheid overeenkomstig DIN 50155 (eisen volgens EN 61373)
Temperatuurbereik -25 °C ... +70 °C
Ingangsspanningsbereik 0,7-1,25 x UN