PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ
-
Solid-state-relaismodule
2902963
Ingangs-solid-state-relais, overdrachtsfrequentie 100 kHz, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 5 V DC, uitgang: 4 V DC ... 30 V DC/50 mA
Productdetails
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| Productfamilie | PLC-INTERFACE |
| toepassing | 100 kHz-ingangsoptorelais |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 01.04.2026 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0,04 W |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingang/uitgang) |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| Nominale isolatiespanning | 50 V DC |
| test-stootspanning | 0,5 kV |
| Nominale ingangsspanning UN | 5 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 4 V DC ... 6 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | < 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | > 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 7 mA |
| inschakeltijd typ. | 1,5 µs |
| uitschakeltijd typ. | 2 µs |
| bedrijfsspanningsindicatie | led geel |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| overspanningsbegrenzing | > 14 V |
| overdrachtsfrequentie | 100 kHz |
| Uitgang | |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| uitgangsspanningsbereik | 4 V DC ... 30 V DC |
| Continue grensstroom | 50 mA |
| ruststroom | 4,3 mA |
| overspanningsbegrenzing | > 35 V |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | < 0,5 V |
| uitgangsschakeling | 3-draads, massagebonden |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| overspanningsbeveiliging | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkele adereindhuls) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-adereindhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Breedte | 6,2 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| diepte | 86 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Schadelijke-gassentest | |
| Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits | |
| normen / bepalingen | DIN EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2902963 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK6235 |
| Productcode | DK6235 |
| GTIN | 4046356702836 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 43,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 33,6 g |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Land van herkomst | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBST 500-PLC BU - Eindloze insteekbrug 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Eindloze insteekbrug 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Afzonderlijke insteekbrug 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Afzonderlijke insteekbrug 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Afzonderlijke insteekbrug 2967688
-
PLC-ESK GY - Voedingsklem 2966508
-
PLC-ATP BK - Scheidingsplaat 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem