EMG 17-OV- 12DC/ 60DC/3
-
Solid-state-relaismodule
2954141
Vermogens-solid-state-relais, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling voor in- en uitgangscircuit, ingang: 12 V DC, uitgang: 12-60 V DC/max. 3 A
Productdetails
| Gebruiksbeperking | |
| EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
| Producttype | Solid-state-relaismodule |
| toepassing | Uitgangsfunctie |
| Bedrijfstoestand | 100 % ED |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | Basisisolatie |
| Onderhoudsstatus gegevens | |
| datum laatste dataonderhoud | 15.04.2026 |
| Testspanning (ingang-uitgang) | 3,5 kV AC (ingang-uitgang) |
| Nominale ingangsspanning UN | 12 V DC |
| ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,8 ... 1,2 |
| Ingangsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 14,4 V DC |
| schakeldrempel "0"-signaal heeft betrekking op UN | ≤ 0,4 |
| schakeldrempel "1"-signaal heeft betrekking op UN | ≥ 0,8 |
| typische ingangsstroom bij UN | 7 mA |
| inschakeltijd typ. | 20 µs |
| uitschakeltijd typ. | 200 µs |
| statusindicatie | led (geel) |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging | |
| overdrachtsfrequentie | 500 Hz |
| Type contactswitch | 1 maakcontact |
| Type digitale uitgang | elektronisch |
| nominale uitgangsspanning | 60 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 12 V DC ... 60 V DC |
| Continue grensstroom | 3 A (zie deratingcurve) |
| pieksperspanning | 60 V DC |
| spanningsverlies bij max. continue grensstroom | 1,2 V |
| uitgangsschakeling | 2-draads, massavrij |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging; polariteitsdiode |
| overspanningsbeveiliging |
| Ingangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Uitgangszijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| diepte | 102 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| normen / bepalingen | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2954141 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK61C1 |
| Productcode | DK61C1 |
| GTIN | 4017918084806 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 86,91 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 81,85 g |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 8680ae1c-92f4-4ada-bfb3-4aeffaa27e2a |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,886 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem