ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO
-
Solid-state-relais
2905585
Steekbaar vermogens-solid-state-relais, met meldingslogica, steekbaar op 4-polige basisklemmenblokken, ingang: 24 V DC, uitgang: kortsluitvast, 18-36 V DC/4 A
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Retourmelding bij storing
Eenduidige identificatie en signalering van een draadbreuk aan de belastingszijde
Tijdafhankelijke overbelastingsbeveiliging beschermt tegen langdurige overbelasting
Snelle uitschakeling bij kortsluiting bij gelijktijdige begrenzing van kortsluitstroom
Na overbelasting of kortsluiting dient een gedefinieerde reset van de stuurspanning te worden uitgevoerd
Tijdelijke inschakelpieken worden genegeerd