RESY+ - Functieblok
2400295

Resy+ bevat functieblokbibliotheken. De besturingstechniek van Phoenix Contact wordt uitgebreid met protocollen op het gebied van de remote communicatietechniek, zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ wordt bijvoorbeeld toegepast op het gebied van watermanagement en in de energiesector. Het downloaden van functieblokken is mogelijk.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails







Uw voordelen

Veilige, gebeurtenisgerichte en voordelige bewaking van alle decentrale onderdelen via Ethernet en seriële interfaces
Gestandaardiseerde protocollen voor de integratie van uw remote-communicatiestation in bestaande netwerken zoals IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1 etc.
Betrouwbaare communicatie over grote afstanden met een PLC
Veelzijdige dataoverdracht via Industrial Wireless, draadloze telecomnetwerken, het vaste net alsmede Ethernet
De uiterst modulaire opbouw van de stations en de mogelijkheid tot vrije combinatie van verschillende overdrachtswegen zorgen voor een optimale aanpassing aan de betreffende installatiestructuur