Net als bij IBS PCP 2.0 gaat het bij IBS PCP COMPACT om software die op een INTERBUS-slave wordt geïmplementeerd. Deze protocolsoftware maakt een intelligente communicatie mogelijk op gebruikersniveau, zoals deze voor het apparaatbeheer wordt toegepast. Dit vindt plaats door met behulp van functies toegang te verkrijgen tot de software-objecten van het veldapparaat. Hierdoor kan een INTERBUS-apparaat de benodigde niet-tijdkritische gegevens (parametrering, diagnose, programmadownload etc.) met de master uitwisselen. IBS PCP COMPACT is compatibel met alle bestaande INTERBUS-masterimplementaties. De IBS PCP COMPACT slavesoftware realiseert de meest gebruikte functies van IBS PCP 2.0 met een aanzienlijk minder benodigde resources en voor een lage prijs. De software bestaat uitsluitend uit een in ANSI-C geschreven sourcecode, voor eenvoudige toegang tot verschillende processoren en INTERBUS-protocolchips. Dit kan in minder dan een week worden gerealiseerd. Bij de levering is een cd met sourcecode en elektronische documentatie inbegrepen. Het vrijgeven van de software vindt plaats na terugzending van de licentie-overeenkomst.
IBS PCP COMPACT
-
Driver- en interface-software
2746537
INTERBUS-communicatiesoftware voor alle INTERBUS-slave-protocolchips (sourcecode)