PHT22-KSV
-
Sleutelschakelaar
1108725
Sleutelschakelaar, 22 mm, rond, 2 schakelstanden, zelfvergrendelend
Productdetails
| Producttype | Actuator |
| Type actor | Sleutelschakelaar |
| functie | Type zelfvergrendelend |
| Uitbreiding optionele lichtbron | Nee |
| Met lichtbron | 否 |
| schakelzones | 2 |
| schakelhoek | -45,00 ° naar rechts |
| 45,00 ° naar rechts | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Breedte | 29,6 mm |
| Hoogte | 29,6 mm |
| Kleur | zilverkleurig |
| Contactmateriaal | AgNi10 |
| Materiaal frontring | Metaal |
| Kleur frontring | Zilver |
| beschermklasse (IP-code) | |
| beschermklasse | IP66 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -30 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % ((ruimtetemperatuur 25 ℃) geen condens) |
| normen/bepalingen | IEC 60947-5-1 |
| GB 14048.5 | |
| UL 60947-5-1 |
| montagetechniek | Frontplaatmontage |
| Aanhaalmoment | 1 Nm ... 1,2 Nm |
| Artikelnummer | 1108725 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE6122 |
| Productcode | BE6122 |
| GTIN | 4063151016418 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 47,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 42,8 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371213 |
| ECLASS-15.0 | 27371213 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000222 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
PHT22-FRAME - Adapter 1109007
-
PHT22-PT10 - Contactor 1108991
-
PHT22-PT01 - Contactor 1108992
-
PHT22-ARR - Adapter 1108845
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schroevendraaier 1204504
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
CARRIER-EMP 22 (27X8) - Schildjesadapters 0827445
-
CARRIER-EMP 22 (27X12,5) - Schildjesadapters 0827446
-
CARRIER-EMP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0827447
-
CARRIER-EMP 22 (27X18) - Schildjesadapters 0827448
-
CARRIER-EMP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0827449
-
CARRIER-EMLP 22 (27X8) - Schildjesadapters 0828984
-
CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) - Schildjesadapters 0828985
-
CARRIER-EMLP 22 (27X15) - Schildjesadapters 0828986
-
CARRIER-EMLP 22 (27X18) - Schildjesadapters 0828987
-
CARRIER-EMLP 22 (27X27) - Schildjesadapters 0828988
-
US-EMP (27X8) - Inklikschildjes 0828775
-
US-EMP (27X8) YE - Inklikschildjes 0828844
-
US-EMP (27X8) SR - Inklikschildjes 0828845
-
US-EMP (27X12,5) - Inklikschildjes 0828776
-
US-EMP (27X12,5) YE - Inklikschildjes 0828846
-
US-EMP (27X12,5) SR - Inklikschildjes 0828847
-
US-EMP (27X15) - Inklikschildjes 0828777
-
US-EMP (27X15) YE - Inklikschildjes 0828848
-
US-EMP (27X15) SR - Inklikschildjes 0828849
-
US-EMP (27X18) - Inklikschildjes 0828778
-
US-EMP (27X18) YE - Inklikschildjes 0828850
-
US-EMP (27X18) SR - Inklikschildjes 0828851
-
US-EMP (27X27) - Inklikschildjes 0828779
-
US-EMP (27X27) YE - Inklikschildjes 0828852
-
US-EMP (27X27) SR - Inklikschildjes 0828853
-
PHT22-ARR/FIX - Adapter 1108847
Uw voordelen
22 mm sleutelschakelaar – veilige toegangsbesturing
Vergrendelend (stay-put) – schakelstand blijft behouden (2/-45°-+45°(V))
Ideaal voor vrijgave- en bedieningsrechten
Robuust industrieel ontwerp voor langdurig gebruik
Modulair combineerbaar met PHT22 contact en ledmodules
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem