PI-N-UI-UI-AO
-
Signaalscheidingsmoduul
2835671
Niet-Ex analoge uitgang: uitgangsscheidingsversterker. Voor galvanische scheiding, omzetting en versterking van analoge signalen in het veld. Configureerbare in- en uitgangen. Galvanische 3-weg-scheiding (ingang / uitgang / voeding). Naar wens geconfigureerd.
Productdetails
Producttype | Scheidingsversterker |
toepassing | analoog OUT |
aantal kanalen | 1 |
spaninstelling | ± 5 % |
zero-instelling | ± 4 % |
grensfrequentie (3 dB) | 30 Hz |
reactietijd (10-90 %) | 11 ms |
max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K |
overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde (bij 20 °C)) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Potentiaalscheiding ingang/voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Potentiaalscheiding uitgang/voeding | |
Testspanning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 20 V DC ... 30 V DC |
stroomopname typ. | 35 mA (24 V DC / 20 mA) |
stroomopname maximaal | 50 mA |
opgenomen vermogen | typ. 0,84 W (24 V DC / 20 mA) |
max. 1,2 W |
Signaal | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (andere instellingen bij bestelling 2835671 opgeven, andere configuratie met DIP-switches) |
max. ingangssignaal spanning | 30 V |
max. ingangssignaal stroom | 50 mA |
ingangsweerstand spanningsingang | 1 MΩ |
ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
Signaal | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja, voorgeconfigureerd |
uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (andere instellingen bij bestelling 2835671 opgeven, andere configuratie met DIP-switches) |
max. uitgangssignaal spanning | 15 V |
max. uitgangssignaal stroom | 45 mA |
belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 5 kΩ |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω |
uitgangsrimpel (stroom) | < 40 µAtt (bij 500 Ω) |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Maatschets |
|
Breedte | 12,4 mm |
diepte | 147 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal behuizing | PBT en polyamide PA onversterkt |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | max. -20 °C ... 60 °C (zie datablad) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Artikelnummer | 2835671 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Productcode | DK1XXX |
GTIN | 4017918907389 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 92,5 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 91,4 g |
Land van herkomst | DE |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem