K-7E-M23 M9/2,0-D03/M23 F8
-
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten
1620412
Connector aan beide zijden met kunststof omspoten, serie: KSF, M23-Bus, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+3+PE, type vergrendeling: Schroefvergrendeling, op M23-Stift, voorgeconfectioneerd, aantal polen: 4+3+PE, kabellengte: 2 m, afgeschermd: ja, kleur buitenmantel: oranje RAL 2003, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
eenvoudig en betrouwbaar: 100 % elektrisch geteste en kant-en-klare confecties
uitvoeringen met aan één of beide zijden voorgeconfectioneerde kabels
hoge flexibiliteit: klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar