SSM E3 SM - Servomotor
2894395

Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 16,5 Nm en een max. koppel van 85 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 26,0 Nm worden vergroot.

Productdetails






Compatibele producten