SSM D3 SM
-
Servomotor
2894353
Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 8,4 Nm en een max. koppel van 45 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 12,2 Nm worden vergroot.