De sensor is een essentiële component voor de structuurbewaking (Structural Health Monitoring (SH-M)) van rotorbladen van windturbines. Met de SH-M kan de structurele integriteit van de rotorbladen continu worden bewaakt. In een teach-in fase leert het systeem zelfstandig hoe de rotorbladen zich in een normale toestand gedragen. Op die manier kunnen afwijkingen tijdens gebruik van de installatie in een vroeg stadium worden opgespoord en nader worden onderzocht, om grotere reparaties en gevolgschade te vermijden. De sensor wordt aan de binnenkant van het rotorblad gemonteerd. De communicatie met de bovengeschikte besturing vindt plaats via een IO-Link. Per rotorblad is een sensor vereist. De sensor behoort tot het productportfolio van het bewakingssysteem Blade Intelligence voor rotorbladen van windturbines. Het systeem bestaat in principe uit speciaal voor gebruik op het rotorblad ontwikkelde sensoren voor ijsherkenning, belastingsbewaking, bliksemstroommeting en structuurbewaking. De sensor zijn individueel te combineren. De sensorgegevens worden via een IO-Link-communicatiemodule naar een gemeenschappelijke analyser gezonden. De analyser is als complete schakel- en verdeelinrichting te verkrijgen (zie toebehoren). Neem voor alternatieven voor de schakel- en verdeelinrichting als complete oplossing contact op met Phoenix Contact in uw land. Het rotorbladbewakingssysteem Blade Intelligence is ook betrouwbaar in bestaande installaties te integreren.
WIL-SHM-P
-
Sensor
1533075
Sensor voor het herkennen van trillingen, beschadigingen en onbalans van het rotorblad van windturbines, versnellingsmeting in 2 assen, temperatuurmeting, IO-Link-communicatie, betredingsbestendig, lijmmontage
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Verhoogde installatieveiligheid door pro-actieve bewaking van het rotorblad
Planbare reparaties dankzij vroegtijdige alarmering bij onregelmatigheden
Kostenreductie door vermijden van langere stilstandtijden van de installatie
Gecombineerd inzetbaar met andere sensoren uit het Blade Intelligence-productportfolio