De sensor met geïntegreerde rekstrook is een essentiële component voor de belastingsbewaking (RM-S) van rotorbladen van windturbines.
Met de RM-S kunnen daadwerkelijk optredende belastingen en buigmomenten in het rotorblad worden gemeten en continu worden bewaakt. Daardoor kan de installatie belastingsgeoptimaliseerd worden geregeld en de gebruikslevensduur van het rotorblad worden verlengd. Wijzigingen in de materiaalstructuur van het rotorblad kunnen in een vroeg stadium worden herkend en nader worden onderzocht, om grotere reparaties en gevolgschade te vermijden.
De sensor wordt aan de binnenkant van het rotorblad gemonteerd. De communicatie met de bovengeschikte besturing vindt plaats via een IO-Link. Voor de bevestiging is de montagekit WIL-RM-S-MP vereist (zie toebehoren). Per rotorblad zijn vier sensoren en vier montagekits vereist.
De sensor behoort tot het productportfolio van het rotorbladbewakingssysteem Blade Intelligence voor windturbines.
Het systeem bestaat in principe uit speciaal voor gebruik op het rotorblad ontwikkelde sensoren voor ijsherkenning, belastingsbewaking, bliksemstroommeting en structuurbewaking. Het modulaire design maakt een klantspecifieke combinatie van de afzonderlijke oplossingen mogelijk, geheel afgestemd op de situatie. De sensorgegevens worden afhankelijk van de sensor via een IO-Link-communicatiemodule of via een rechtstreekse aansluiting naar een gemeenschappelijke analyser gezonden. De analyser is als complete schakel- en verdeelinrichting te verkrijgen (zie toebehoren). Neem voor alternatieven voor de schakel- en verdeelinrichting als complete oplossing contact op met Phoenix Contact in uw land.
Het bewakingssysteem voor rotorbladen Blade Intelligence kan ook betrouwbaar worden geïntegreerd in bestaande turbines.
BELANGRIJKE OPMERKING
Om het product te gebruiken zijn verschillende apps nodig, deels met app-kosten. De apps zijn te kopen en te downloaden in de PLCnext Store.
• BI Framework (gratis)
• BI Framework by WOELFEL (gratis)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
Sensor
1534629
Sensor voor de meting van belastingen op het rotorblad van een windturbine, IO-Link-communicatie, betredingsbestendig, schroefbevestiging op montagekit. Montagekit kan apart worden besteld (zie toebehoren). App vereist voor gebruik (zie "Productbeschrijving").
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Hoger installatierendement door belastingsgeoptimaliseerde regeling
Verhoogde installatieveiligheid door pro-actieve bewaking van het rotorblad
Planbare reparaties dankzij vroegtijdige alarmering bij onregelmatigheden
Kostenreductie door vermijden van langere stilstandtijden van de installatie
Gecombineerd inzetbaar met andere sensoren uit het Blade Intelligence-productportfolio