De sensor behoort tot het productportfolio van het bewakingssysteem Blade Intelligence voor rotorbladen van windturbines. Het systeem bestaat in principe uit speciaal voor gebruik op het rotorblad ontwikkelde sensoren voor ijsherkenning, belastingsbewaking, bliksemstroommeting en structuurbewaking. De sensor zijn individueel te combineren. De sensorgegevens worden via een IO-Link-communicatiemodule naar een gemeenschappelijke analyser gezonden. De analyser is als complete schakel- en verdeelinrichting te verkrijgen (zie toebehoren). Neem voor alternatieven voor de schakel- en verdeelinrichting als complete oplossing contact op met Phoenix Contact in uw land. Het rotorbladbewakingssysteem Blade Intelligence is ook betrouwbaar in bestaande installaties te integreren.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor voor pulsmeetapparaat voor real-time registratie van stootstromen en transiënte overspanningen op het rotorblad van een windturbine. Voor bliksemstromen in het bereik van 1 kA ... 110 kA. App vereist voor gebruik (zie "Productbeschrijving").
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
Verhoogde installatieveiligheid door pro-actieve bewaking van het rotorblad
Planbare reparaties dankzij vroegtijdige alarmering bij onregelmatigheden
Kostenreductie door vermijden van langere stilstandtijden van de installatie
Gecombineerd inzetbaar met andere sensoren uit het Blade Intelligence-productportfolio