CET214t is een draadloze sensor die onder andere ijs en temperatuur kan meten. Dankzij het flexibele design kan hij gemakkelijk aan vlakke en gebogen oppervlakken worden bevestigd, zoals de rotorbladen van windturbines. De sensoreenheid is volledig elektrisch geïsoleerd en heeft geen externe voeding nodig dankzij de geïntegreerde solarcel. Door de combinatie met een oplaadbare energieopslag kunnen perioden zonder omgevingslicht (bijv. 's nachts of tijdens langere perioden met ijs) worden overbrugd.
Het basisstation BET214t van eologix of een apparaat dat compatibel is met een BET214t is nodig om het hele systeem te laten functioneren.
ID-S-S 868-H
-
Sensor
1579807
Sensor CET214t van eologix sensor technology GmbH. Draadloze ijs- en temperatuursensor voor windturbines, zelfklevend, voor montage aan het rotorblad, de mast of de gondel. Communicatie met de draadloze ontvanger ID-S-RT 868 via de 868-MHz-frequentieband.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Draadloze registratie en overdracht van de meetgegevens
Ijsherkenning door impedantiemeting
Temperatuurmeting via geïntegreerd schakelcircuit
Flexibel design
Eenvoudige bevestiging
Autonome werking via geïntegreerde zonnecel