VIOK 1,5-2D - Initiator-/actorklem
2718196

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Initiator-/actorklem, nominale spanning: 250 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 3e en 4e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze klem heeft 2 aansluit- en 2 verzamelrailetages
De klem wordt toegepast voor programmeerbare resp. zelftestende initiatoren die via de tweede aansluitetage extra worden aangestuurd