DOK 1,5-LA 24RD/O-M - Initiator-/actorklem
2717029

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Initiator-/actorklem, nominale spanning: 24 V, nominale stroom: 24 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Conntourgelijk met de drie-etage initiatorklemmen DIK ..
Voor een optische signalering van de initiator- en actoraansluiting zijn klemmen met rode en groene lichtindicatie leverbaar
Voor een overspringende doorverbinding kunnen er probleemloos tanden uit de inlegbrug worden verwijderd
De inlegbrug kan worden gepositioneerd door deze in de klem vast te klikken. Het eenvoudig aansluiten van de bedrading is hierdoor gegarandeerd
Deze uitgangsklemmen maken, in tegenstelling tot de DIK-klemmen, op de onderste etage direct contact met de montagerail en zijn groen-geel gecodeerd als PE-aansluiting
Het afwisselend aansluiten van actoren en initiatoren is probleemloos mogelijk
In de bovenste etage bevinden zich de codeerbare aansluitingen voor de initiator-signaalleidingen
De middelste etage voorziet de aangesloten actoren van spanning