UL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 221474| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
Sensor-/actorkabel, 8-polig, variabel kabeltype, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
| Producttype | Sensor-/actorkabel |
| toepassing | Standaard |
| robots en kabelrupsen | |
| aantal polen | 8 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 2 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 |
| aantal polen | 8 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Kabelgewicht | 46 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| PUR halogeenvrij zwart PUR | |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PE |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| Impedantie | 100 Ω +15 % (bij 1 MHz) |
| kabelcapaciteit | ≤ 70 pF/m |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 8 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 48 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 10000000, buigradius: 59 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±180 °/m, Torsiecycli: ≥5000000, Torsiefrequentie: 35 Cycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| volgens DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| hydrolyse- en microbenbestendig | |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| adhesie-arm | |
| slijtvast | |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| siliconenvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| soepel | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR/PVC, grijs [100] | |
| Kabelgewicht | 50 kg/km |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC, grijs [100] |
| PUR/PVC, grijs 100 | |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,9 mm |
| 5,90 mm | |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PVC |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, groen, geel, grijs, roze, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 59 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 59 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC zwart [PVC] | |
| Kabelgewicht | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| PVC zwart PVC | |
| aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | 79 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| vlambestendigheid | Volgens VW-1 conform UL 758 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -10 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PVC, grijs [500] | |
| Kabelgewicht | 54 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC, grijs [500] |
| PVC, grijs 500 | |
| aderopbouw signaalleiding | 14x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | grijs |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm |
| wanddikte buitenmantel | ≥ 0,76 mm |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| max. aderweerstand | 79 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 200 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 59 mm |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR, zeer soepel, grijs [800] | |
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
| Kabelgewicht | 49,1 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, zeer soepel, grijs [800] |
| PUR, zeer soepel, grijs 800 | |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 6,00 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal opvulling | PE |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
| compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 2000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 5 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 30 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m |
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1522532 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1CFA |
| Productcode | AF1CFA |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 1,984 kg CO2e |