SAC-3P-M12FR-2LB/.../... - Sensor-/actorkabel
1696743

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 2 led's, pin 2+4 doorverbonden, kabellengte: Vrije invoer (0,2 m ... 100,0 m)

Productdetails









Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose