CSAus
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 6 A | |||
Sensor-/actorkabel, 3-polig, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker C (8 mm), Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
| toepassing | Standaard |
| robots en kabelrupsen | |
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm (ventielsteker) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| nominale stroom IN | 6 A |
| Gegevens ventielsteker | |
| bevestigingsschroeven | M2,5 x 27,5 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker C (8 mm) |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | niet aangesloten |
| kabellengte | vrije invoer (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Kabelgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| PUR halogeenvrij zwart PUR | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² zwart [116] | |
| Kabelgewicht | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² zwart [116] |
| PUR/PVC 0,75 mm² zwart 116 | |
| aderopbouw signaalleiding | 24x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 3x 0,75 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,05 mm |
| kabelbuitendiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 26 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 29 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 58 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s, Versnelling: 2,5 m/s² |
| vlambestendigheid | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| volgens UL FT-2 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | adhesie-arm |
| Bijzondere eigenschappen | soepel |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² grijs [117] | |
| Kabelgewicht | 58,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² grijs [117] |
| PUR/PVC 0,75 mm² grijs 117 | |
| aderopbouw signaalleiding | 24x 0,20 mm |
| AWG signaalleiding | 18 |
| aderdoorsnede | 3x 0,75 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,7 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 26 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 29 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 58 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 1000000, snelheid van de verplaatsing: 2 m/s, Versnelling: 2,5 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| volgens UL FT-2 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] | |
| Kabelgewicht | 31 kg/km |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR netstructuur, halogeenvrij oranje [150] |
| PUR netstructuur, halogeenvrij oranje 150 | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,46 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | oranje RAL 2003 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | TPE-E |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) |
| ca. 0,60 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 45 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
| netstructuur | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR, halogeenvrij, geel [240] | |
| Kabelgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR, halogeenvrij, geel [240] |
| PUR, halogeenvrij, geel 240 | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,46 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | geel |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,60 mm |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | ≤ 39 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ*km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| PUR halogeenvrij, grijs [280] | |
| Kabelgewicht | 33,2 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij, grijs [280] |
| PUR halogeenvrij, grijs 280 | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] | |
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
| Kabelgewicht | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] |
| PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs 800 | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m |
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] | |
| Opmerking | Ondanks de zeer robuuste buitenmantel kan deze kabel in stappen van slechts 5 cm worden ontmanteld. |
| Kabelgewicht | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs [800] |
| PUR halogeenvrij, zeer soepel, lasparelvast, grijs 800 | |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | aders in lagen getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | 300 V |
| Testspanning | 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±360 °/m |
| Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
| vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 FT2 |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | goed bestand tegen zuren, logen en oplosmiddelen |
| Bijzondere eigenschappen | Kabelmantel lasparelvast, recyclebaar, mat, adhesie-arm, slijtvast, vlambestendig en zelfdovend |
| siliconen- en cadmiumvrij | |
| vrij van stoffen die de laklaag kunnen aantasten | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Ventielsteker) | -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) |
| Ventielstekers | |
| normcode | Ventielstekers |
| normen/bepalingen | EN 175301-803 |
| Artikelnummer | 1400921 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | AF1DEA |
| Productcode | AF1DEA |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |