SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - Sensor-/actorkabel
1407288

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 3 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen centrale schroef en extra siliconenafdichting (rood)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -20 °C ... +85 °C
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose