SACC-E-M12MSB-5CON-M20/0,5X
-
Apparaatconnector voorwand
1238516
Apparaatconnector voorwand, Stift, recht, M12, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-litzendraad, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)