SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4 - Sensor-/actorkabel
SAC-4P-M 8MS/5,5PUR/M12FSSH3X4
-
Sensor-/actorkabel
1181946
Sensor-/actorkabel
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Sensor-/actorkabel
Isolatie-eigenschappen
Overspanningscategorie
II
vervuilingsgraad
3
Elektrische eigenschappen
nominale spanning U
N
48 V AC
60 V DC
nominale stroom I
N
4 A
aansluitgegevens
Aderaansluiting
Aanhaalmoment
0,2 Nm
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65
IP67
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1181946
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Aanwijzing
Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode
AF1BJA
Productcode
AF1BJA
GTIN
4063151219208
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
196,08 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
196,08 g
Douanetariefnummer
85444290
Land van herkomst
PL
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie