SAC-4P- 2,0-PVC/M 8FS B-L
-
Sensor-/actorkabel
1404715
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PVC, zwart RAL 9005, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8, polarisatie: A, kabellengte: 2 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 2 m |
| PVC zwart [PVC] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 33 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,25 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 2464 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| Artikelnummer | 1404715 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1BCA |
| GTIN | 4046356724975 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 68,5 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Beschermslangadapter 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beschermingsslang 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beschermingsslang 3240839
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Stripgereedschap 1212757
-
WIREFOX SAC - Stripgereedschap 1212623
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
TSD 02 SAC - Momentschroevendraaier 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Gereedschap 1208461
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem