SAC-4P-10,0-100/M 8FS
-
Sensor-/actorkabel
1577590
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PUR/PVC, grijs RAL 7001, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M8, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 10 m |
| PUR/PVC, grijs [100] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 32 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR/PVC, grijs [100] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 0,25 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,32 mm ±0,02 mm |
| kabelbuitendiameter | 4,70 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7001 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,23 mm (aderisolatie) |
| ≥ 0,38 mm (buitenmantel) | |
| ca. 3,80 mm ±0,1 mm (binnenmantel) | |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | max. 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 3000 V |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 47 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 47 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 47 mm, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
| vlambestendigheid | volgens UL-Style 20549 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1577590 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 25 Stuks |
| Productcode | AF1BCA |
| GTIN | 4046356459389 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 336,52 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 222,22 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.