SAC-3P-MS/ 2,5-PUR/BI-1L-Z SCO
-
Sensor-/actorkabel
1401302
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 2,5 m
Productdetails
| aantal polen | 3 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
| materiaal afdichting | TPU |
| materiaal behuizing ventielsteker | TPU |
| materiaal behuizing | TPU |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | TPU GF |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactblok ventielsteker | PA 6.6 |
| materiaal contactoppervlak | Sn |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 24 V |
| nominale stroom IN | 4 A |
| statusindicatie | 1 led |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Ventielsteker BI (11 mm) |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Sn (contactoppervlak) | |
| PA 6.6 (Contactblok) | |
| TPU (Behuizing) | |
| beveiligingsschakeling | Z-diode |
| kabellengte | 2,5 m |
| PUR halogeenvrij zwart [PUR] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| aantal polen | 3 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PUR halogeenvrij zwart [PUR] |
| aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 20 |
| aderdoorsnede | 3x 0,5 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, groen/geel |
| compleet getwist | 3 aders in de lengte getwist |
| max. aderweerstand | 39 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | min. 20 MΩ*km |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V |
| Testspanning | ≥ 1200 V |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 22,5 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 15000000, buigradius: 50 mm, richting van de verplaatsing: 0,9 m, snelheid van de verplaatsing: 5 m/s, Versnelling: 30 m/s² |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| vlambestendigheid | volgens DIN VDE 0482 |
| volgens DIN EN 50265-2-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | zeer oliebestendig |
| beperkt UV-bestendig (volgens DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -20 °C ... 85 °C (Ventielsteker) | |
| -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
| -15 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Artikelnummer | 1401302 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Productcode | AF1DMA |
| GTIN | 4046356547291 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 106,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 106,2 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem