EAC-RoHS
Toelatings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
230 V | 4 A |
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, geel, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker CI (9,4 mm), kabellengte: 1,8 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
230 V | 4 A |