SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M 8FS SH - Sensor-/actorkabel
1404123
Sensor-/actorkabel
Productdetails
nominale spanning UN
250 V AC
250 V DC
Artikelnummer
1404123
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Productcode
AF1CIA
GTIN
4046356680332
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
89 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
87,3 g
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.