SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-R-ES-1A - Sensor-/actorkabel
1833482

Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker BI (11 mm), met 1 led, Schakeling: vrijloopdiode met houdstroombegrenzer, kabellengte: 5 m, met houdstroombegrenzer voor energiebesparing

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
Onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel