SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO
-
Sensor-/actorkabel
1437326
Sensor-/actorkabel, 12-polig, PUR/PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M23, kabellengte: 0,5 m
Productdetails
| toepassing | Standaard |
| aantal polen | 12 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal afdichting | FKM |
| materiaal behuizing | PUR |
| materiaal contact | CuZn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PBT/PA 6.6 |
| Materiaal wartel | messing, vernikkeld |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| nominale stroom IN | 1,5 A |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
| aantal polen | 12 |
| Type vergrendeling | SPEEDCON |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector recht M23 |
| aantal polen | 12 |
| kabellengte | 0,5 m |
| PUR/PVC, zwart, Twisted-Pair [35T] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 87 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
| aantal polen | 12 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | PUR/PVC, zwart, Twisted-Pair [35T] |
| aderopbouw signaalleiding | 18x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 12x 0,14 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,05 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 8,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PVC |
| afzonderlijke ader, kleur | wit-bruin, groen-geel, grijs-roze, blauw-rood, zwart-paars, grijs/roze-rood/blauw |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 6 aderparen rond opvulling naar de kern |
| optische schermafdekking | 85 % |
| max. aderweerstand | ≤ 142 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 10 MΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | 42 V AC |
| Testspanning | 1500 V AC |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 43 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 85 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 85 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| vlambestendigheid | volgens DIN EN 60332-1-2 |
| volgens VW-1 | |
| oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
| Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig (volgens EN 50396) |
| Bijzondere eigenschappen | kabelrupsbestendig |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
| -40 °C ... 125 °C (steker/bus) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, vaste montage) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (kabel, flexibele montage) | -5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1437326 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF1CNA |
| GTIN | 4046356456234 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 133,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 133,5 g |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Borgclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Adercoderingen 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Adercoderingen 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmarker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmarker 0831004
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Ruimte besparen – met meerpolige connectoren
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem