ASD BIT 0,5X3,0X 50 - Schroevendraaierbit
ASD BIT 0,5X3,0X 50
-
Schroevendraaierbit
1203961
Bits, voor schroeven met sleuf
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
bouwvorm
sleufkop
Afmetingen
lemmetbreedte
3 mm
lemmethoogte
50 mm
lengte
50 mm
lemmetdikte
0,5 mm
Materiaal
Kleur
zilverkleurig
materiaal
Staal
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1203961
Verpakkingseenheid
5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Productcode
BH3149
GTIN
4017918018696
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
6,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
6,9 g
Land van herkomst
CZ
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie