SCC 5
-
Schermaansluitklem
1019420
Schermaansluitklem, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montagetechniek: nulverzamelrail, kleur: zwart
Productdetails
| Algemeen | |
| opmerking | Het is niet toegestaan de schermklemmen te gebruiken voor de trekontlasting van kabels/aders. |
| Niet gebruiken voor randaardeaansluitingen. | |
| Producttype | Schermklem |
| aantal polen | 1 |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 0 W |
| overgangsweerstand | < 0,001 Ω |
| Aansluitmethode | veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 40 mm |
| Breedte | 9 mm |
| Hoogte | 26,8 mm |
| diepte | 23,9 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | CTI 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6 |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| kabelbuitendiameter | 2 mm ... 5 mm |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | nulverzamelrail |
| Artikelnummer | 1019420 |
| Verpakkingseenheid | 20 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 20 Stuks |
| Verkoopcode | BE7522 |
| Productcode | BE7522 |
| GTIN | 4055626505657 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 7,5 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250309 |
| ECLASS-15.0 | 27250309 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002020 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
EML (10X7)R - Etiket 0816663
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
AB-SK TOP - Ondersteuningsblok 3062090
-
AB-SK TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062074
-
AB-SK - Ondersteuningsblok 3025341
-
AB-SK 65 - Ondersteuningsblok 3026489
-
AB-SKS 60 - Ondersteuningsblok 3240223
-
AB-SK-D TOP - Ondersteuningsblok 3062100
-
AB-SK-D TOP INSULATED - Ondersteuningsblok 3062087
-
AB-SK 65-D - Ondersteuningsblok 3026900
-
AB-SK 65-D INSULATED - Ondersteuningsblok 3040889
-
AB/SS - Ondersteuningsblok 0404428
-
AB/SS-M - Ondersteuningsblok 3025888
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
AB-SK/E-NS 35 - Ondersteuningsblok 3213111
-
EMC SET SKH 134/134 - Schermaansluitklem 3213247
Uw voordelen
Comfortabele montage met één hand
Schermaansluitklemmen voor kabeldoorsneden tot en met 20 mm
Moderne veertechnologie beschermt tegen trillingen
Geringe overdrachtsimpedantie door royale afscherming
Hoge corrosiebestendigheid
Uniek markeringsvlak voor kabelopschriften
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem