SCC 10-F - Schermaansluitklem
1019426

Schermaansluitklem, aantal polen: 1, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montagetechniek: Montageplaat, kleur: zwart

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Comfortabele montage met één hand
Schermaansluitklemmen voor kabeldoorsneden tot en met 20 mm
Moderne veertechnologie beschermt tegen trillingen
Geringe overdrachtsimpedantie door royale afscherming
Hoge corrosiebestendigheid
Uniek markeringsvlak voor kabelopschriften
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.