MINI MCR-SL-U-UI - Scheidingsversterker
2864053

MCR-3-weg-scheidingsversterker, met configureerbare in-/uitgang, voor galvanische scheiding en omvorming van analoge signalen tot 30 V met schroefaansluiting, bestelconfiguratie. Vervangend artikel: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails







Compatibele producten

Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Geringe vermogensopname
3-weg-scheiding
Met DIP-switches tot max. 12 signaalcombinaties configureerbaar
30 V DC-signalen naar analoge normsignalen
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van 24 V- of