MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Scheidingsversterker
2810939
MCR-3-weg-scheidingsversterkers, met configureerbare in-/uitgang, voor potentiaalscheiding van analoge signalen, niet geconfigureerd. Vervangend artikel: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| aantal kanalen | 1 |
| spaninstelling | ± 2 % |
| zero-instelling | ± 2 % |
| Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
| grensfrequentie (3 dB) | 30 Hz |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 900 mW |
| Testspanning ingang/uitgang | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Testspanning voeding/signaal | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| beveiligingsschakeling | transiëntenbeveiliging |
| reactietijd (10-90 %) | 11 ms |
| max. temperatuurcoëfficiënt | 0,0075 %/K |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 18 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | < 30 mA (zonder belasting) |
| Signaal | |
| Aantal ingangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, standaardconfiguratie IN 0...10 V, OUT 0...10 V |
| ingangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (andere instellingen bij bestelling opgeven) |
| max. ingangssignaal spanning | 30 V |
| max. ingangssignaal stroom | 50 mA |
| ingangsweerstand spanningsingang | 1 MΩ |
| ingangsweerstand stroomingang | 50 Ω |
| Signaal | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| configureerbaar/programmeerbaar | ja, niet geconfigureerd |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V (andere instellingen bij bestelling opgeven) |
| max. uitgangssignaal spanning | 15 V |
| max. uitgangssignaal stroom | 30 mA |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | ≥ 10 kΩ |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 500 Ω |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,5 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| diepte | 114,5 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| materiaal behuizing | onversterkt polyamide PA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Artikelnummer | 2810939 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK1XXX |
| Productcode | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 138,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 138,4 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem