UHV -TP2 - Scheidingsplaat
UHV -TP2
-
Scheidingsplaat
2130415
Scheidingsplaat, breedte: 2 mm, hoogte: 68,3 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Scheidingsplaat
Materiaal
Kleur
grijs
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V2
Isolatiemateriaal
PA
statische kunststoftoepassing in koude
-60 °C
Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
130 °C
Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354)
28 MJ/kg
ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162)
doorstaan
specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662)
doorstaan
rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C)
doorstaan
Afmetingen
Breedte
2 mm
Hoogte
68,3 mm
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 85 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 55 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
2130415
Verpakkingseenheid
10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
10 Stuks
Verkoopcode
BE1ZWX
Productcode
BE1ZWX
GTIN
4017918053147
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
24,34 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
22,98 g
Douanetariefnummer
85389099
Land van herkomst
IN
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie