Wetenswaardigheden
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
TS-UK 3-RETURN - Scheidingsplaat
TS-UK 3-RETURN
-
Scheidingsplaat
3002526
Scheidingsplaat, breedte: 0,5 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Scheidingsplaat
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal
PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Afmetingen
Breedte
0,5 mm
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3002526
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
BE1Z1X
Productcode
BE1Z1X
GTIN
4017918090296
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
0,108 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
0,103 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
DE
Classificaties
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie