Videobewaking
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
HV M12/2-TP CUS - Scheidingsplaat
HV M12/2-TP CUS
-
Scheidingsplaat
1566662
Scheidingsplaat, breedte: 2 mm, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Scheidingsplaat
Materiaal
Kleur
grijs (RAL 7042)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94
V0
Afmetingen
Breedte
2 mm
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)
-25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C)
omgevingstemperatuur (montage)
-5 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (bediening)
-5 °C ... 70 °C
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
30 % ... 70 %
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1566662
Verpakkingseenheid
25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
25 Stuks
Verkoopcode
BE4Z1X
Productcode
BE4Z1X
GTIN
4067923051782
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
19,008 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
19,008 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie