Wetenswaardigheden
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
Industriële AI
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
Doorvoerklemmen voor hoge stromen
DP-UW 10 - Afstandsplaat
DP-UW 10
-
Afstandsplaat
3074389
Scheidingsplaat, kleur: grijs, artikelfamilie: Toebehoren
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Scheidingsplaat
Productfamilie
Toebehoren
aantal polen
0
Rastermaat
0 mm
Materiaal
Kleur (Behuizing)
grijs (RAL 7042)
Afmetingen
Rastermaat
-
Commerciële gegevens
Artikelnummer
3074389
Verpakkingseenheid
50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AARZZA
Productcode
AARZZA
GTIN
4046356410656
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
1,503 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
1,385 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
EF3.1 Klimaatverandering
CO2e kg
0,012 kg CO2e
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Toebehoren
UW 10/S
-
Doorvoerklem
3073335
UW 10-POT/S
-
Doorvoerklem
3073474
Product-helpfunctie