USST 4-MT BU - Messcheidingsklem
3070305

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Messcheidingsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 20 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting met veerondersteuning, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: blauw

Productdetails









Compatibele producten