UKK 5-T - Scheidingsklem
3007055

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem, met scheidingssteker, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 26 A, 1e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2e etage, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten