UK 5-HEDI N - Scheidingsklem met hendel
3000564

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Scheidingsklem met hendel, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 16 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: zwart/oranje

Productdetails









Compatibele producten